Danfoss logo
Pic. P45-EU

Intercambiador de calor de microplacas, MPHE H62-EZU, Número de placas: 50

111H0948

Presión de trabajo máx. [bar]: 30, Función: Evaporador, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónHeat pump
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaI
Contiene bateríasNo
Designación de tipoH62-EZU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamientoRemache
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónEvaporador
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónASCECRNEACKRAIAUAUL
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger H62-EZU-50
Model No.62
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nota de funciónCon distribuidor
Número de placas50
Patrón de la placaEZU
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]30.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]435 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1G1"1/2
Rango de tamaño conex. Q2G1"1/2
Rango de tamaño conex. Q3Null
Rango de tamaño conex. Q4Null
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tamaño de conex. H1G1"1/2
Tamaño de conex. H2G1"1/2
Tamaño de conex. H3H1/2
Tamaño de conex. H4H7/8
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q2Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q3Null
Tipo conex. Q4Null
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Conexión G con rosca externa
Tipo de conex. H2Conexión G con rosca externa
Tipo de conex. H3Conexión para soldar
Tipo de conex. H4Conexión para soldar
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE H62-EZU

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto11.5 Kilogramo
Peso neto9.95 Kilogramo
Volumen27.783 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255272809
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm