Danfoss logo
H48T-CH

Intercambiador de calor de microplacas, MPHE H48T-CH, Número de placas: 26

111B7560

Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Función: Condensador, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónHeat pump
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoH48T-CH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoRemache
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónCondensador
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónASCEEACPEDUL
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-26
Model No.48
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nota de funciónNull
Número de placas26
Patrón de la placaH
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]140.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]2030 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1G1"-7/8"
Rango de tamaño conex. Q2G1"-7/8"
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q3Null
Rango de tamaño conex. Q4Null
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R744
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2Null
Tamaño de conex. H3H7/8E
Tamaño de conex. H4H7/8E
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1G External thread-solder in
Tipo conex. Q2G External thread-solder in
Tipo conex. Q3Null
Tipo conex. Q4Null
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Conexión para soldar
Tipo de conex. H4Conexión para soldar
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE H48T-CH

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8.79 Kilogramo
Peso neto8.64 Kilogramo
Volumen14.1 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162800430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm