Danfoss logo
Pic. N45

Intercambiador de calor de microplacas, MPHE H30L-C, Número de placas: 52

111B6763

Presión de trabajo máx. [bar]: 48, Función: Condensador, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónHeat pump
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoH30L-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoStud;Feet;Lift
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónCondensador
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónEACKRAIAPEDRoHSUA
Material de las placasAISI 316L
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger H30L-C-52
Model no.30
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nota de funciónNull
Número de placas52
Patrón de la placaH
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]48.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]696 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1G1"
Rango de tamaño conex. Q2G1"
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q3H1/4B
Rango de tamaño conex. Q4H1/2R
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2Null
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q2Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q3Conexión para soldar
Tipo conex. Q4Conexión para soldar
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE H30L-C

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.84 Kilogramo
Peso neto4.69 Kilogramo
Volumen8.806 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424659592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm