Danfoss logo
Pic. P45

Intercambiador de calor de microplacas, MPHE C62L-EZ, Número de placas: 110

111B2153

Presión de trabajo máx. [bar]: 45, Enfriadora, Función: Evaporador, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónEnfriadora
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
Designación de tipoC62L-EZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoNull
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónEvaporador
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Material de las placasAISI 316L
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-110
Model no.62
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nota de funciónCon distribuidor
Número de placas110
Patrón de la placaZ
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]653 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1G1"1/2
Rango de tamaño conex. Q2G1"1/2
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q3Null
Rango de tamaño conex. Q4Null
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2Null
Tamaño de conex. H35/8 in
Tamaño de conex. H41"3/8 in
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q2Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q3Null
Tipo conex. Q4Null
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Conexión para soldar
Tipo de conex. H4Conexión para soldar
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE C62L-EZ

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto19.55 Kilogramo
Peso neto19.4 Kilogramo
Volumen18.27 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424243845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm