Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-EZ-K, Number of plates: 90

111B8055

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónChiller
Cantidad por formato de embalaje1 pc
CategoríaII
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoC62L-EZ-K
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoStud
Formato de empaquetadoSingle pack
FunciónEvaporator
Grupo de productosHeat exchangers
HomologaciónASCECRNEACUAUL
Material de soldaduraCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-90
Model no.62
Nombre de productoMicro Plate heat exchanger
Nota de funciónWith distributor
Número de placas90
Patrón de la placaZ-K
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]711 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Rango de tamaño conex. Q11"5/8
Rango de tamaño conex. Q2Null
Rango de tamaño conex. Q3Null
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q4Null
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H11"5/8
Tamaño de conex. H21"5/8
Tamaño de conex. H3H5/8A
Tamaño de conex. H4H1"3/8H
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Solder connection
Tipo conex. Q2Null
Tipo conex. Q3Null
Tipo conex. Q4Null
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Solder connection
Tipo de conex. H2Solder connection
Tipo de conex. H3Solder connection
Tipo de conex. H4Solder connection
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE C62L-EZ-K

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15.7 Kilogramo
Peso neto15.48 Kilogramo
Volumen13.767 Cubic decimeter
Característica
Valor
EAN/UPC5715255006282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm