Danfoss logo
Pic. R45

Intercambiador de calor de microplacas, MPHE C118L-C, Número de placas: 74

111H0753

Presión de trabajo máx. [bar]: 45, Enfriadora, Función: Condensador, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónEnfriadora
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIII
Designación de tipoC118L-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamientoRemache
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónCondensador
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónCECRNEACKRAIAUAUL
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-C-74
Model no.118
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nota de funciónNull
Número de placas74
Patrón de la placaM
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]653 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1G2
Rango de tamaño conex. Q2G2
Rango de tamaño conex. Q3T28.15
Rango de tamaño conex. Q4T28.15
Rango de tamaño conex. Q5Null
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2Null
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q2Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q3Conexión para soldar
Tipo conex. Q4Conexión para soldar
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE C118L-C

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto38 Kilogramo
Peso neto27.5 Kilogramo
Volumen64.8 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255253976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm