Danfoss logo
Pic. K

Intercambiador de calor de placas soldadas, BPHE B3-210B, Número de placas: 178

111H1305

Presión de trabajo máx. [bar]: 30, Universal, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónUniversal
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIV
Designación de tipoB3-210B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamientoPiesRemacheLift
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónMultifunctional
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónASCECRNEACKRAIAUAUL
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-178-3.0-HDQ
Model No.210B
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Nota de funciónCon distribuidor
Número de placas178
Patrón de la placaH
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]30.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]435 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1Null
Rango de tamaño conex. Q2Null
Rango de tamaño conex. Q3H1"1/8
Rango de tamaño conex. Q4H1"5/8D
Rango de tamaño conex. Q5H1"1/8
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q6H1"5/8D
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tamaño de conex. H1Rc2"1/2
Tamaño de conex. H2Rc2"1/2
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Null
Tipo conex. Q2Null
Tipo conex. Q3Conexión para soldar
Tipo conex. Q4Conexión para soldar
Tipo conex. Q5Conexión para soldar
Tipo conex. Q6Conexión para soldar
Tipo de conex. H1Conexión R con rosca interna
Tipo de conex. H2Conexión R con rosca interna
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoBPHE B3-210B

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto179.87 Kilogramo
Peso neto159.87 Kilogramo
Volumen249.28 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255300380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm