Danfoss logo
Pic. H

Intercambiador de calor de placas soldadas, BPHE B3-095B, Número de placas: 148

111H1198

Presión de trabajo máx. [bar]: 30, Universal, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónUniversal
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIII
Contiene bateríasNo
Designación de tipoB3-095B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamientoRemache
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónMultifunctional
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónASCECRNEACUAUL
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-148-3.0-M
Model No.095B
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Nota de funciónNull
Número de placas148
Patrón de la placaM
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]30.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]435 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1L2
Rango de tamaño conex. Q2L2
Rango de tamaño conex. Q3H2"1/8
Rango de tamaño conex. Q4H2"1/8
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2Null
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Conexión R con rosca externa
Tipo conex. Q2Conexión R con rosca externa
Tipo conex. Q3Conexión para soldar
Tipo conex. Q4Conexión para soldar
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoBPHE B3-095B

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto74.3 Kilogramo
Peso neto66.3 Kilogramo
Volumen147.744 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255288213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm