Danfoss logo
Intercambiador de calor de placas soldadas, BPHE B3-260B, Número de placas: 150-product-details

Intercambiador de calor de placas soldadas, BPHE B3-260B, Número de placas: 150

111H0939

Presión de trabajo máx. [bar]: 20, Universal, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónUniversal
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIII
Designación de tipoB3-260B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamientoRemache
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónMultifunctional
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónASCECRNEACKRAIAUAUL
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-150-2.0-H
N.ºde modelo260B
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Nota de funciónNull
Número de placas150
Patrón de la placaH
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]20.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]290 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1K5
Rango de tamaño conex. Q2K4
Rango de tamaño conex. Q3K5
Rango de tamaño conex. Q4K4
Rango de tamaño conex. Q5Null
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R718
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2Null
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Conexión Victalulic
Tipo conex. Q2Conexión Victalulic
Tipo conex. Q3Conexión Victalulic
Tipo conex. Q4Conexión Victalulic
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoBPHE B3-260B

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto190.5 Kilogramo
Peso neto165.5 Kilogramo
Volumen298.144 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255272120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm