Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-052, Number of plates: 60
111B8637
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
111B8637
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Universal |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 pc |
| Categoría | II |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | B3-052 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Equipamiento | Stud |
| Formato de empaquetado | Single pack |
| Función | Multifunctional |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Homologación | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Material de soldadura | Copper brazing |
| Material Description | Heat Exchanger B3-052-60-3.0-M |
| Model no. | 052 |
| Nombre de producto | Brazed plate heat exchanger |
| Nota de función | Null |
| Número de placas | 60 |
| Patrón de la placa | M |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 30.0 bar |
| Presión de trabajo Máx[psi] | 435 psi |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Rango de tamaño conex. Q1 | Null |
| Rango de tamaño conex. Q2 | H1"3/8H |
| Rango de tamaño conex. Q3 | Null |
Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de tamaño conex. Q4 | H7/8E |
| Rango de tamaño conex. Q5 | Null |
| Rango de tamaño conex. Q6 | Null |
| Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.] | 200 °C |
| Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.] | -196 °C |
| Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.] | 320 °F |
| Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.] | -390 °F |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conex. H1 | H32B |
| Tamaño de conex. H2 | N1/2K |
| Tamaño de conex. H3 | N1R |
| Tamaño de conex. H4 | N1/2K |
| Tamaño de conex. H5 | Null |
| Tamaño de conex. H6 | Null |
| Tipo conex. Q1 | Null |
| Tipo conex. Q2 | Solder connection |
| Tipo conex. Q3 | Null |
| Tipo conex. Q4 | Solder connection |
| Tipo conex. Q5 | Null |
| Tipo conex. Q6 | Null |
| Tipo de conex. H1 | Solder connection |
| Tipo de conex. H2 | G Internal thread connection |
| Tipo de conex. H3 | G Internal thread connection |
| Tipo de conex. H4 | G Internal thread connection |
| Tipo de conex. H5 | Null |
| Tipo de conex. H6 | Null |
| Tipo de producto | BPHE B3-052 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 158 Kilogramo |
| Peso neto | 15.6 Kilogramo |
| Volumen | 19.437 Cubic decimeter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255014256 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |