Intercambiador de calor de placas soldadas, BPHE B3-027, Número de placas: 60
111B6390
Presión de trabajo máx. [bar]: 45, Universal, Material de soldadura: Soldadura de cobre
111B6390
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Universal |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | II |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | B3-027 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Equipamiento | Remache |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Función | Multifunctional |
| Grupo de productos | Intercambiadores de calor |
| Homologación | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Material de las placas | AISI 316L |
| Material de soldadura | Soldadura de cobre |
| Material Description | Heat Exchanger B3-027-60-4.5-H |
| Model no. | 027 |
| Nombre de producto | Intercambiador de calor de placas soldadas |
| Nota de función | Null |
| Número de placas | 60 |
| Patrón de la placa | H |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 45.0 bar |
| Presión de trabajo Máx[psi] | 653 psi |
| Product line | 31 |
| Rango de tamaño conex. Q1 | 1-14UNF-2A |
Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de tamaño conex. Q2 | H7/8E |
| Rango de tamaño conex. Q3 | H7/8E |
| Rango de tamaño conex. Q4 | H1''1/8J |
| Rango de tamaño conex. Q5 | Null |
| Rango de tamaño conex. Q6 | Null |
| Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.] | 200 °C |
| Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.] | -196 °C |
| Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.] | 320 °F |
| Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.] | -390 °F |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conex. H1 | Null |
| Tamaño de conex. H2 | Null |
| Tamaño de conex. H3 | Null |
| Tamaño de conex. H4 | Null |
| Tamaño de conex. H5 | Null |
| Tamaño de conex. H6 | Null |
| Tipo conex. Q1 | Null |
| Tipo conex. Q2 | Conexión para soldar |
| Tipo conex. Q3 | Conexión para soldar |
| Tipo conex. Q4 | Null |
| Tipo conex. Q5 | Null |
| Tipo conex. Q6 | Null |
| Tipo de conex. H1 | Null |
| Tipo de conex. H2 | Null |
| Tipo de conex. H3 | Null |
| Tipo de conex. H4 | Null |
| Tipo de conex. H5 | Null |
| Tipo de conex. H6 | Null |
| Tipo de producto | BPHE B3-027 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 9.95 Kilogramo |
| Peso neto | 9.8 Kilogramo |
| Volumen | 13.811 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424615611 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |