Danfoss logo
Pic. G

Intercambiador de calor de placas soldadas, BPHE B3-052, Número de placas: 60

021H8874

Presión de trabajo máx. [bar]: 30, Universal, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónUniversal
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoB3-052
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoNull
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónMultifunctional
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Material de las placasAISI 316L
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-60-3.0-H
Model No.052
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Nota de funciónNull
Número de placas60
Patrón de la placaH
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]30.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]435 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1H1"1/8E
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q2H1"1/8E
Rango de tamaño conex. Q3H1"1/8E
Rango de tamaño conex. Q4H1"1/8E
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2Null
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Conexión para soldar
Tipo conex. Q2Conexión para soldar
Tipo conex. Q3Conexión para soldar
Tipo conex. Q4Conexión para soldar
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoBPHE B3-052

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15.75 Kilogramo
Peso neto15.6 Kilogramo
Volumen19.437 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424253257
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm