Danfoss logo
Pic. B

Intercambiador de calor de placas soldadas, BPHE B3-014B, Número de placas: 29

021B0407

Presión de trabajo máx. [bar]: 10, Universal, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónUniversal
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoB3-014B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoNull
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formato de empaquetadoPaquete industrial
FunciónMultifunctional
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónEACLLC CDC EURO-TYSK
Material de las placasAISI 316L
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014B-29-1.0-H(I/100)
Model no.014B
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Nota de funciónNull
Número de placas29
Patrón de la placaH
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]10.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]145 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q118 mm
Rango de tamaño conex. Q218 mm
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q318 mm
Rango de tamaño conex. Q418 mm
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R718
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2Null
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Conexión para soldar
Tipo conex. Q2Conexión para soldar
Tipo conex. Q3Conexión para soldar
Tipo conex. Q4Conexión para soldar
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoBPHE B3-014B

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.3 Kilogramo
Peso neto2.15 Kilogramo
Volumen3.982 Cubic decimeter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428646260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm