Módulo E/S, AS-XP05
080G6014
Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
080G6014
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Analog outputs (AO) | 2 Uds. |
| Aprobado por UL | Yes |
| Área de aplicación | Programmable controller |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Cód. kit conectores | 080G6034 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Consumo de energía [W] | 5.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | AS-XP05 S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) | 10 Uds. |
| Entrada analogica | 10 Uds. |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Función | I/O module |
| Grado de protección de la carcasa | IP20 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Controladores programables |
| Homologación | CEEACRCMUAUL Reconocido |
| Kit de conectores incluido | Sí |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | AS-XP05 SinglePack |
| Método de montaje | Carril DIN |
| N.° de expediente SCIP | f6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907 |
| Nombre de producto | Módulo E/S |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ALSMART SCIP-2 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reloj de tiempo real | No |
| Reparable | No |
| Salidas digitales (DO) [uds.] | 5 Uds. |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Timbre | No |
| Tipo de pantalla | Without Display |
| Tipo de producto | AS-XP05 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 262 Gramo |
| Peso neto | 157 Gramo |
| Volumen | 1.152 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703373 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |