Danfoss logo
080G6012_as-xp05+

Módulo E/S, AS-XP05+

080G6012

Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Analog outputs (AO)2 Uds.
Aprobado por ULYes
Área de aplicaciónProgrammable controller
Batería auxiliar de [V]CC [máx.]42 V
Batería auxiliar de [V]CC [mín.]18 V
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)7(a)7(c)-I
Cód. kit conectores080G6035
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de energía [W]5.0 W
Contiene bateríasNo
Control of Stepper driver [pc]1 Uds.
Designación de tipoAS-XP05+ S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI)10 Uds.
Entrada analogica10 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónI/O module
Característica
Valor
Grado de protección de la carcasaIP20
Grupo de productosControladores programables
HomologaciónUL ReconocidoCEEACRCMUA
Kit de conectores incluidoSí
Marcado CEYes
Material DescriptionAS-XP05+ SinglePack
Método de montajeCarril DIN
N.° de expediente SCIPf6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907
Nombre de productoMódulo E/S
Nombre del producto en el expediente SCIPALSMART SCIP-2
Product lineElectronic Controllers and Services
Reloj de tiempo realNo
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]5 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TimbreNo
Tipo de pantallaWithout Display
Tipo de productoAS-XP05+

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.28 Kilogramo
Peso neto0.17 Kilogramo
Volumen1.152 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162703359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm