Danfoss logo
as-xp 10_080G6010

Módulo E/S, AS-XP10

080G6010

Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Analog outputs (AO)2 Uds.
Aprobado por ULYes
Área de aplicaciónProgrammable controller
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(a)7(c)-I6(c)
Cód. kit conectores080G6033
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de energía [W]6.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAS-XP10 S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI)18 Uds.
Entrada analogica14 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónI/O module
Grado de protección de la carcasaIP20
Característica
Valor
Grupo de productosControladores programables
HomologaciónUL ReconocidoCE
Kit de conectores incluido
Marcado CEYes
Material DescriptionAS-XP10
Método de montajeCarril DIN
N.° de expediente SCIPabacc79d-aca1-4594-92f9-540177a8fb9f
Nombre de productoMódulo E/S
Nombre del producto en el expediente SCIPALSMART SCIP-4
Product lineElectronic Controllers and Services
Reloj de tiempo realNo
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]10 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TimbreNo
Tipo de pantallaWithout Display
Tipo de productoAS-XP10

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.41 Kilogramo
Peso neto0.324 Kilogramo
Volumen1.315 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162703335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm