Controlador program., 6 relés
080G6040
Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: 2xRS485, Digital inputs (DI): 12, Entrada analogica: 10, Salidas digitales (DO) [uds.]: 6, Analog outputs (AO): 3, Formato de empaquetado: Paquete individual
080G6040
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Analog outputs (AO) | 3 Uds. |
| Aprobado por UL | Yes |
| Área de aplicación | Programmable controller |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 7(c)-VI7(c)-V7(a) |
| Cód. kit conectores | 080G6031 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Consumo de energía [W] | 30.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | AS-CX06 Mid SSR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) | 12 Uds. |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Entrada analogica | 10 Uds. |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | Controlador programable |
| Grado de protección de la carcasa | IP20 |
| Grupo de productos | Controladores programables |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | UL ReconocidoCEEACRCMUA |
| Kit de conectores incluido | Sí |
| Marcado CE | Yes |
| Más información | Solid State Relay 1pc |
| Material Description | AS-CX06 Mid SSR SinglePack |
| Método de montaje | Carril DIN |
| N.° de expediente SCIP | f548398e-c85e-4f9f-bb77-383d328f8430 |
| Nombre de producto | Controlador program., 6 relés |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Alsmart AS-CX06 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reloj de tiempo real | Sí |
| Reparable | No |
| Salidas digitales (DO) [uds.] | 6 Uds. |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
| Timbre | No |
| Tipo de comunicación | 2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| Tipo de pantalla | Without Display |
| Tipo de producto | AS-CX06 |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 60.00 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 24.00 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 413 Gramo |
| Peso neto | 352 Gramo |
| Volumen | 1.315 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849019 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |