Danfoss logo
AS-CX06 Lite

Controlador program., 6 relés

080G6008

Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Digital inputs (DI): 12, Entrada analogica: 10, Salidas digitales (DO) [uds.]: 6, Analog outputs (AO): 3, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Analog outputs (AO)3 Uds.
Aprobado por ULYes
Área de aplicaciónProgrammable controller
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)7(a)7(c)-I
Cód. kit conectores080G6032
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de energía [W]30.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAS-CX06 Lite
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI)12 Uds.
Entrada analogica10 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónControlador programable
Grado de protección de la carcasaIP20
Grupo de productosControladores programables
HomologaciónUL ReconocidoCEEACRCMUA
Característica
Valor
Kit de conectores incluido
Marcado CEYes
Material DescriptionControlador programable, AS-CX06
Método de montajeCarril DIN
N.° de expediente SCIPa6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
Nombre de productoControlador program., 6 relés
Nombre del producto en el expediente SCIPALSMART SCIP-1
Product lineElectronic Controllers and Services
Reloj de tiempo real
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]6 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
TimbreNo
Tipo de comunicación1xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Tipo de pantallaWithout Display
Tipo de productoAS-CX06
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]60.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]24.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.409 Kilogramo
Peso neto0.345 Kilogramo
Volumen1.315 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162703311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm