Danfoss logo
AS-CX06 Mid

Controlador program., 6 relés

080G6007

Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: 2xRS485, Digital inputs (DI): 12, Entrada analogica: 10, Salidas digitales (DO) [uds.]: 6, Analog outputs (AO): 3, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Analog outputs (AO)3 Uds.
Aprobado por ULYes
Área de aplicaciónProgrammable controller
Cantidad por formato de embalaje27 Uds.
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)7(a)7(c)-I
Cód. kit conectores080G6031
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de energía [W]30.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAS-CX06 Mid
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI)12 Uds.
En el ámbito de WEEENo
Entrada analogica10 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónControlador programable
Grado de protección de la carcasaIP20
Grupo de productosControladores programables
Característica
Valor
HomologaciónUL ReconocidoCEEACRCMUA
Kit de conectores incluidoNo
Marcado CEYes
Material DescriptionAS-CX06 Mid Ipack
Método de montajeCarril DIN
N.° de expediente SCIPa6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
Nombre de productoControlador program., 6 relés
Product lineElectronic Controllers and Services
Producto igual080G6006
Reloj de tiempo real
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]6 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
TimbreNo
Tipo de comunicación2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Tipo de pantallaWithout Display
Tipo de productoAS-CX06
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]60.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]24.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.381 Kilogramo
Peso neto0.36 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715162703304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm