Danfoss logo
AS-CX06 Mid+

Controlador program., 6 relés

080G6004

Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: 2xRS485, Digital inputs (DI): 12, Entrada analogica: 10, Salidas digitales (DO) [uds.]: 6, Analog outputs (AO): 3, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Analog outputs (AO)3 Uds.
Aprobado por ULYes
Área de aplicaciónProgrammable controller
Batería auxiliar de [V]CC [máx.]42 V
Batería auxiliar de [V]CC [mín.]18 V
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)7(a)7(c)-I
Cód. kit conectores080G6030
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de energía [W]30.0 W
Contiene bateríasNo
Control of Stepper driver [pc]1 Uds.
Designación de tipoAS-CX06 Mid+
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI)12 Uds.
Entrada analogica10 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónControlador programable
Grado de protección de la carcasaIP20
Característica
Valor
Grupo de productosControladores programables
HomologaciónUL ReconocidoCEEACRCMUA
Kit de conectores incluido
Marcado CEYes
Material DescriptionAS-CX06 Mid+ 2xRS485, NO Ethernet,1xEEV
Método de montajeCarril DIN
N.° de expediente SCIPa6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
Nombre de productoControlador program., 6 relés
Nombre del producto en el expediente SCIPALSMART SCIP-1
Product lineElectronic Controllers and Services
Reloj de tiempo real
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]6 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
TimbreNo
Tipo de comunicación2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Tipo de pantallaWithout display
Tipo de productoAS-CX06
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]60.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]24.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.409 Kilogramo
Peso neto0.356 Kilogramo
Volumen1.315 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162703274
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm