Danfoss logo
 OP-HJZ050D40N/Q

Optyma™, OP-HJZ0075D40N

115N0831

Uso de segmento: Alta contrapresión, Refrigerante(s): R404A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesHBP
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónOP-HJZ0075D40N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
Material DescriptionOP-HJZ0075D40N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJZ0075D40N
Nombre de productoBare unit
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404AR448AR449A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoOptyma™ WD
Uso de segmentoAlta contrapresión
VersionDescriptionD40 : Optyma – versión estándar + caja eléctrica completa + protección completa del compresor + protección de la carcasa

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto45.4 Kilogramo
Peso neto42.5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen354.853 Litro