Danfoss logo
HGM/Z125 & HGM/Z144 & HGM/Z160 D20

Optyma™, OP-HGM160D20E

115F0870

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R22, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Código eléctricoE
Compressor modelMT160-4
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]500 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]600 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]3.50 A
DescripciónOP-HGM160D20E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]600 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase3
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]13980 m³/h
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionUNIDAD CONDENSADORA HGM160D20E
Característica
Valor
MBP Cooling capacity [kW] (R22)20.16 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)17.3 to 24 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM160D20E
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Producto igual115F0063
Refrigerante(s)R22
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TecnologíaAlternativo
Tipo de condensadorQ8
Tipo de productoOptyma™ D20
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]415 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
VersiónD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial y/o Slim Pack – versión estándar

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto200 Kilogramo
Peso neto190 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1600.56 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm