Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

Optyma™, OP-HJZ040D39N

115F0289

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesHBPMBP
Código eléctricoN
Compressor modelMTZ040-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]375 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]450 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]2.60 A
DescripciónOP-HJZ040D39N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]457 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]6300 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.18 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.22 kW
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionUNIDAD CONDENSADORA HJZ040D39N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)6.97 kW
Model numberOP-HJZ040D39N
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Producto igual115N0289
Refrigerante(s)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TecnologíaAlternativo
Tipo de condensadorJ8
Tipo de productoOptyma™ D39
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]208 V
VersiónD39
VersionDescriptionD39 : Optyma – versión estándar + caja eléctrica completa
Volumen recipiente [L]8.0 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto95 Kilogramo
Peso neto82 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen523.688 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm