Danfoss logo
HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D20

Optyma™, OP-HGM072D20Q

115F0046

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R22, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Código eléctricoQ
Compressor modelMT72-3
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]375 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]450 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]2.60 A
DescripciónOP-HGM072D20Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]457 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase3
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]8800 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionUNIDAD CONDENSADORA HGM072D20Q
MBP Cooling capacity [kW] (R22)11.53 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM072D20Q
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R22
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TecnologíaAlternativo
Tipo de condensadorN8
Tipo de productoOptyma™ D20
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]200 V
VersiónD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial y/o Slim Pack – versión estándar

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto140 Kilogramo
Peso neto125 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen974.4 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm