Danfoss logo
OP-MCRN060MTA14E

Optyma™, OP-MCRN060MTA14E

114X5794

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]705.0 mm
Anchura [mm]760.00 mm
AplicacionesMBP
Código eléctricoE
Compressor modelMTZ036-4
Conexión de la línea de líquido [in]1/2 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]220 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.97 A
DescripciónOP-MCRN060MTA14E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]4180 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.08 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Homologación del recipienteCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]760 mm
LRA38 A
Material DescriptionOP-MCRN060MTA14E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Característica
Valor
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)5.02 kW
MCC10.22 A
Model numberOP-MCRN060MTA14E
N.° de expediente SCIP87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA A14
Número de ventiladores1
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]74 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]65 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]5/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]500.000 mm
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]230 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]207 V
Tensión, 50Hz [V]360 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]440 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorCapota
Tipo de condensadorD7
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ A14
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]440 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]360 V
VersiónA14
VersionDescriptionA14 : Optyma con controlador de velocidad del ventilador, línea de líquido, termostatos de gas de descarga, alarma AP/BP, calentador de cárter
Volumen recipiente [L]5.2 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto89 Kilogramo
Peso neto76 Kilogramo
Volumen638.568 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424289034
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm