Danfoss logo
 OP-MGMC068MTA02E

Optyma™, OP-MGMC068MTA02E

114X5422

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R22, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]555.0 mm
Anchura [mm]1000.00 mm
AplicacionesMBP
Código eléctricoE
Compressor modelMT040-4
Conexión de la línea de líquido [in]1/2 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]130 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]190 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.58 A
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.83 A
DescripciónOP-MGMC068MTA02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]4780 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónCEEAC
Homologación del recipienteCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]700.0 mm
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionUD COND OPTYMA;MGMC068MTA02E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)4.55 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC10 A
Model numberOP-MGMC068MTA02E
N.° de expediente SCIPf1d67963-eaba-4f47-84ff-ce3e10b1e083
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA A02 G3
Número de ventiladores2
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R22
RLA7.1 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]3/4 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]350.000 mm
TecnologíaAlternativo
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]230 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]230 V
Tensión, 50Hz [V]400 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]400 V
Tipo de condensadorG3
Tipo de productoOptyma™ A02
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]400 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]400 V
VersiónA02
VersionDescriptionA02 : Optyma con receptor + válvula de cierre + presostato universal (KP-17WB) + mangueras flexibles + caja eléctrica

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto91 Kilogramo
Peso neto83.5 Kilogramo
Volumen636.424 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428563680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm