Danfoss logo
OP-MGME086MTA02E - OP-MGZD060MTA02D/E - OP-MGZD068MTA02D/E - OP-MGZD086MTA02D/E

Optyma™, OP-MGZD086MTA02D

114X5052

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]555.0 mm
Anchura [mm]1000.00 mm
AplicacionesMBP
Código eléctricoD
Compressor modelMTZ050-4
Conexión de la línea de líquido [in]1/2 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]170 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]255 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.37 A
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.42 A
DescripciónOP-MGZD086MTA02D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]3600 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]400/3/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.88 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Homologación del recipienteCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]700 mm
Material DescriptionUD COND OPTYMA; OP-MGZD086 MT-D-VERS.A02
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC11.5 A
Model numberOP-MGZD086MTA02D
N.° de expediente SCIP96b22093-5790-468a-8f7a-4a8a244938a6
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)3
Nombre de productoBare unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA A02 H3
Número de ventiladores2
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]84 dBA
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR404AR407AR407CR407FR507A
RLA8.2 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]350.000 mm
TecnologíaAlternativo
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]400 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]400 V
Tensión, 50Hz [V]400 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]400 V
Tipo de condensadorH3
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ A02 (Fin and tube)
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]400 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]400 V
VersiónA02
VersionDescriptionA02 : Optyma con receptor + válvula de cierre + presostato universal (KP-17WB) + mangueras flexibles + caja eléctrica

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto104 Kilogramo
Peso neto96.5 Kilogramo
Volumen632.32 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424233488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm