Danfoss logo
 OP-MCHC018SCA01G

Optyma™, OP-MCHC018SCA01G

114X0702

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Código eléctricoG
Compressor modelSC18MLX
Conexión de la línea de líquido [in]1/4 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]25 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.18 A
DescripciónOP-MCHC018SCA01G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]300 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase1
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]990 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónCEEAC
Homologación del recipienteCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Marcado CEYes
Material DescriptionOP-MCHC018SCA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCHC018SCA01G
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]14 W
Product lineCondensing Units
Producto igual114X2757
Refrigerante(s)R404AR452A
RLA4 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de la conexión de aspiración [in]3/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]300.000 mm
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]253 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]207 V
Tensión, 50Hz [V]207 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]253 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorRejilla
Tipo de condensadorBG_7
Tipo de productoOptyma™ A01
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]207 V
VersiónA01
VersionDescriptionA01 : Optyma con tuberías de cobre para control de presión KP + válvulas de cierre en líneas de aspiración y líquido + receptor + caja de conexiones
Volumen recipiente [L]1.1 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto44 Kilogramo
Peso neto33 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen149.175 Litro
EAN/UPC5702428565783