Danfoss logo
OP-LGZC0601UWF300R OP-LGZC0751UWF300R

Optyma™, OP-LGHC0751UWF300R

114N6745

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 460/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aplicación AWEFInteriores
AplicacionesLBP
Aprobado por ULYes
AWEF mostradoSí
Código eléctricoR
Compressor modelNTZ271-4LR1
Conexión de la línea de líquido [in]1/2 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]311 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.50 A
DescripciónOP-LGHC0751UWF300R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]457 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase3
Fases del compresor3
Fases del ventilador1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]5000 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]460/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]460/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónListado UL
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LGHC0751UWF300R NTZ271-4LR1
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC25.2 A
Model numberOP-LGHC0751UWF300R
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Nombre del archivo de aprobación79S0
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]250 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404A
RLA19.3 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]457.000 mm
TecnologíaAlternativo
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max]460 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]460 V
Tensión, 60Hz [V]460 V
Tipo de condensadorM3
Tipo de productoOptyma™ WF
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
VersiónWF
VersionDescriptionWF : WE + filtro deshidratador, visor, válvula solenoide con bobina
Volumen recipiente [L]17.0 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto210 Kilogramo
Peso neto193 Kilogramo
Volumen644.16 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428388313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm