Danfoss logo
OP-LCZC0151UWF300N/Q - OP-LCZC0201UWF300N/Q

Optyma™, OP-LCHC0151UWF300Q

114N6726

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aplicación AWEFInteriores
AplicacionesLBP
AWEF mostradoSí
Código eléctricoQ
Compressor modelNTZ048-3LR1
Conexión de la línea de líquido [in]3/8 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]170 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.20 A
DescripciónOP-LCHC0151UWF300Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]350 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase3
Fases del ventilador1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]2900 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LCHC0151UWF300Q NTZ048-3LR1
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC11 A
Model numberOP-LCHC0151UWF300Q
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404A
RLA7.8 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1/2 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]350.000 mm
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max]240 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]200 V
Tensión, 60Hz [V]230 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorRejilla
Tipo de condensadorTAL 4
Tipo de productoOptyma™ WF
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]200 V
VersiónWF
VersionDescriptionWF : WE + filtro deshidratador, visor, válvula solenoide con bobina
Volumen recipiente [L]4.2 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto78.51 Kilogramo
Peso neto68.27 Kilogramo
Volumen134.074 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428388450
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm