Danfoss logo
 OP-HRSM0750NC211R

Optyma™, OP-HRSM0750NC211R

114N6087

Uso de segmento: Alta contrapresión, Refrigerante(s): R452B; R410A; R454B, Fuente de alimentación del compresor [V]: 460/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesHBP
Código eléctricoR
Compressor modelDSH105-4
Conexión de la línea de líquido [in]3/4 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]900 W
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.20 A
DescripciónOP-HRSM0750NC211R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]560 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase3
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]14000 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]460/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]460/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRSM0750NC0214R
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HRSM0750NC211R
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]900 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R410AR452BR454B
RLA17.9 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]560.000 mm
Tipo de condensadorQ8
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ C
Uso de segmentoAlta contrapresión
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
VersionDescriptionC : Versión personalizada
Volumen recipiente [L]12.0 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto262 Kilogramo
Peso neto244 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen980.126 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm