Optyma™, OP-HGZC0400UWE300Q
114N3645
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60
114N3645
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 671.0 mm |
| Anchura [mm] | 800.00 mm |
| Aplicación AWEF | Interiores |
| Aplicaciones | MBP |
| Aprobado por UL | Yes |
| AWEF mostrado | Sí |
| Código eléctrico | Q |
| Compressor model | MTZ050-3 |
| Conexión de la línea de líquido [in] | 1/2 in |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 170 W |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 1.20 A |
| Descripción | OP-HGZC0400UWE300Q |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 350 mm |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Fases del ventilador | 1 |
| Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 5800 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/3/60 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.58 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Homologación | Listado UL |
| Homologación del recipiente | UL |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud. [mm] | 1199.0 mm |
| Material Description | OP-HGZC0400UWE300Q MTZ50-3VM |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A) | 7.99 kW |
| MCC | 19.6 A |
| Model number | OP-HGZC0400UWE300Q |
| N.º de fases (compresor) | 3 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Número de ventiladores | 2 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R134aR404AR448AR449AR452A |
| RLA | 14.7 A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 350.000 mm |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max] | 240 V |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] | 200 V |
| Tensión, 60Hz [V] | 230 V |
| Tipo cubierta/rejilla de ventilador | Rejilla |
| Tipo de condensador | H3 |
| Tipo de conexión | SOLDAR |
| Tipo de producto | Optyma™ WE |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 200 V |
| Versión | WE |
| VersionDescription | WE : Caja eléctrica, receptor, control de doble presión, control de ciclado del ventilador por cartucho. Unidades > 3 HP usan control de ciclado del ventilador KPU |
| Volumen recipiente [L] | 8.0 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 122 Kilogramo |
| Peso neto | 106 Kilogramo |
| Volumen | 387.8 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428571401 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |