Optyma™, OP-HGZC1000UWE300Q
114N3630
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60
114N3630
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 874.0 mm |
| Anchura [mm] | 871.00 mm |
| Aplicación AWEF | Interiores |
| Aplicaciones | MBP |
| Aprobado por UL | Yes |
| AWEF mostrado | Sí |
| Código eléctrico | Q |
| Compressor model | MTZ125-3 |
| Conexión de la línea de líquido [in] | 1/2 in |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 688 W |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 4.40 A |
| Descripción | OP-HGZC1000UWE300Q |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 559 mm |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 13400 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/3/60 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| Homologación | Listado UL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación del recipiente | ASME |
| Longitud. [mm] | 1499.0 mm |
| Material Description | (NEW) OP-HGZC1000UWE300Q MTZ125-3VM |
| MCC | 47.1 A |
| Model number | OP-HGZC1000UWE300Q |
| N.º de fases (compresor) | 3 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Número de ventiladores | 2 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 550 W |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R134aR404AR448AR449AR452A |
| RLA | 34.6 A |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-1/8 in |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 559.000 mm |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max] | 230 V |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] | 230 V |
| Tensión, 60Hz [V] | 230 V |
| Tipo de condensador | P3 |
| Tipo de producto | Optyma™ WE |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 200 V |
| Versión | WE |
| VersionDescription | WE : Caja eléctrica, receptor, control de doble presión, control de ciclado del ventilador por cartucho. Unidades > 3 HP usan control de ciclado del ventilador KPU |
| Volumen recipiente [L] | 20.0 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 236 Kilogramo |
| Peso neto | 219 Kilogramo |
| Volumen | 1139.265 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424068158 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |