Danfoss logo
 OP-HGZC0400UWJ300R

Optyma™, OP-HGZC0400UWJ300R

114N3619

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 460/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]671.0 mm
Anchura [mm]800.00 mm
Aplicación AWEFInteriores
AplicacionesMBP
Aprobado por ULYes
AWEF mostradoSí
Código eléctricoR
Compressor modelMTZ050-4
Conexión de la línea de líquido [in]1/2 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]298 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.60 A
DescripciónOP-HGZC0400UWJ300R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]356 mm
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
FamiliaOptyma™
Fase3
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]5800 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]460/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]460/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.58 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
HomologaciónListado UL
Homologación del recipienteUL
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
Longitud. [mm]1199.0 mm
Material DescriptionOP-HGZC0400UWJ300R MTZ50-4VI
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)7.99 kW
MCC10.2 A
Model numberOP-HGZC0400UWJ300R
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]150 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR404AR448AR449AR452A
RLA7.7 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]356.000 mm
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max]460 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]460 V
Tensión, 60Hz [V]460 V
Tipo de condensadorH3
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ WJ
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
VersiónWJ
VersionDescriptionWJ : Caja eléctrica, receptor, control de doble presión, control de ciclado del ventilador, filtro deshidratador, visor
Volumen recipiente [L]8.0 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto143 Kilogramo
Peso neto125.45 Kilogramo
Volumen387.8 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428586252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm