Danfoss logo
OP-HCZC0300UWJ300R

Optyma™, OP-HCZC0300UWJ300R

114N3616

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 460/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]445.0 mm
Anchura [mm]500.00 mm
Aplicación AWEFInteriores
AplicacionesMBP
Aprobado por ULYes
AWEF mostradoSí
Código eléctricoR
Compressor modelMTZ040-4
Conexión de la línea de líquido [in]3/8 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]311 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.10 A
DescripciónOP-HCZC0300UWJ300R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]457 mm
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
FamiliaOptyma™
Fase3
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]2800 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]460/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]460/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.08 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
HomologaciónListado UL
Homologación del recipienteUL
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]706.0 mm
Material DescriptionOP-HCZC0300UWJ300R MTZ40-4VM
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)6.16 kW
MCC9.1 A
Model numberOP-HCZC0300UWJ300R
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]250 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR404AR448AR449AR452A
RLA6.4 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]5/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]457.000 mm
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max]460 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]460 V
Tensión, 60Hz [V]460 V
Tipo de condensadorE5
Tipo de productoOptyma™ WJ
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
VersiónWJ
VersionDescriptionWJ : Caja eléctrica, receptor, control de doble presión, control de ciclado del ventilador, filtro deshidratador, visor
Volumen recipiente [L]4.2 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto102 Kilogramo
Peso neto85.45 Kilogramo
Volumen260.64 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428586276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm