Optyma™, OP-HCZC0300UWJ300N
114N3614
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60
114N3614
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 445.0 mm |
| Anchura [mm] | 500.00 mm |
| Aplicación AWEF | Interiores |
| Aplicaciones | MBP |
| Aprobado por UL | Yes |
| AWEF mostrado | Sí |
| Código eléctrico | N |
| Compressor model | MTZ040-1 |
| Conexión de la línea de líquido [in] | 3/8 in |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 450 W |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 1.97 A |
| Descripción | OP-HCZC0300UWJ300N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 450 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fases del ventilador | 1 |
| Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 2800 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/60 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.08 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Homologación | Listado UL |
| Homologación del recipiente | UL |
Característica | Valor |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Longitud. [mm] | 706.0 mm |
| Material Description | OP-HCZC0300UWJ300N MTZ40-1VI |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A) | 6.16 kW |
| MCC | 29.1 A |
| Model number | OP-HCZC0300UWJ300N |
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R134aR404AR448AR449AR452A |
| RLA | 21.8 A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 5/8 in |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 450.000 mm |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max] | 240 V |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] | 220 V |
| Tensión, 60Hz [V] | 230 V |
| Tipo cubierta/rejilla de ventilador | Rejilla |
| Tipo de condensador | E5 |
| Tipo de producto | Optyma™ WJ |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 208 V |
| Versión | WJ |
| VersionDescription | WJ : Caja eléctrica, receptor, control de doble presión, control de ciclado del ventilador, filtro deshidratador, visor |
| Volumen recipiente [L] | 4.2 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 81 Kilogramo |
| Peso neto | 65 Kilogramo |
| Volumen | 260.64 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428586290 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |