Danfoss logo
 OP-MCNC0050RWA000B​

Optyma™, OP-MCNC0050RWA002B

114N2118

Uso de segmento: Baja presión de salida; Contrapresión media, Refrigerante(s): R290, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBPLBP
Aprobado por ULYes
Código eléctricoB
Compressor modelNLY12NRb
Conexión de la línea de líquido [in]7/64 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]30 W
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.70 A
DescripciónOP-MCNC0050RWA002B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de la conexión de aspiración [mm]7.94 mm
Diámetro del ventilador [mm]254 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase1
Fases del compresor1
Fases del ventilador1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]830 m³/h
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]115/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]115/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
HomologaciónUL Reconocido
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0050RWA002B​
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0050RWA002B
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]30 W
Product lineCondensing Units
Producto igual114N2091114N2097114N2098114N2099114N2100114N2101114N2123114N2124114N2125114N2126114N2127
Refrigerante(s)R290
RLA5.5 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]5/16 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]254.000 mm
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]115 V
Tipo de condensadorBM72
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ WA
Unidades de empaquetadura18
Uso de segmentoBaja presión de salidaContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]115 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]135 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]115 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]95 V
VersionDescriptionWA : Cable de alimentación, sin receptor (para tubos capilares)

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto24.84 Kilogramo
Peso neto23.95 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen43.836 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm