Danfoss logo
SC12_12GXT2

Optyma™, SC12/12GXT2

114G6380

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a; R513A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]350.0 mm
Anchura [mm]442.00 mm
AplicacionesMBP
Código eléctricoG
Compressor modelSC12/12G
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]23 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]62 W
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.48 A
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.42 A
DescripciónSC12/12GXT2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]300 mm
FamiliaOptyma™
Fase1
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]900 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.25 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
HomologaciónCEEAC
Homologación del recipienteCEEAC
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]610.0 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionSC12/12GXT2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC12/12GXT2
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]14 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR513A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]300.000 mm
TecnologíaAlternativo
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]230 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]230 V
Tensión, 50Hz [V]230 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]230 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorCapota
Tipo de condensadorBG_6
Tipo de productoOptyma™ T2
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]230 V
VersiónT2
VersionDescriptionT2 : Optyma con receptor + válvulas de cierre
Volumen recipiente [L]1.7 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto47 Kilogramo
Peso neto47 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen147.518 Litro
EAN/UPC5702428569705