Danfoss logo
NL9FXN2

Optyma™, NL9FXN2

114G1612

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R134a, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]197.0 mm
Anchura [mm]300.00 mm
AplicacionesLBP
Código eléctricoG
Compressor modelNL9F
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]27 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]24 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.19 A
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.17 A
DescripciónNL9FXN2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase1
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.37 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Característica
Valor
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.11 kW (R134a)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)<0.4 kW
Longitud. [mm]410.0 mm
Material DescriptionNL9FXN2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberNL9FXN2
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134a
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
TecnologíaAlternativo
Tipo de condensadorBG_1
Tipo de productoOptyma™ N2
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]240 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]220 V
VersiónN2
VersionDescriptionN2 : Optyma A01 con KP17WB + kit FSA + cable de alimentación

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto16.789 Kilogramo
Peso neto16.789 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen52.338 Litro
EAN/UPC5702428569996