Danfoss logo
OP-LCNC016NPA09G - OP-MCNC014NPA09G

Optyma™, OP-MCNC008NUA09G

114F1411

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R290, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Código eléctricoG
Compressor modelNUY80RAb
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]13 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.18 A
DescripciónOP-MCNC008NUA09G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]254 mm
FamiliaOptyma™
Fase1
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]631 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HomologaciónCEEAC
Homologación del recipienteCE
Marcado CEYes
Material DescriptionOP-MCNC008NYA09G
Característica
Valor
Model numberOP-MCNC008NUA09G
N.° de expediente SCIP8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R290
RLA3.7 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]254.000 mm
Tensión, 50Hz [V]207 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]253 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorRejilla
Tipo de condensadorBG_4/5
Tipo de productoOptyma™ A09
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]207 V
VersiónA09
VersionDescriptionA09 : Optyma con válvula Schrader + ventilador EC + caja de conexiones + mini presostatos AP y BP + filtro combinado y receptor

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto25.3 Kilogramo
Peso neto22 Kilogramo
Volumen43.77 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428566728
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm