Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

Optyma™ Slim, OP-LNYM0600UWL000Q

114N3596

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R452A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesLBP
Aprobado por ULYes
Código eléctricoQ
Compressor modelLLZ018T2A
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]430 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]2.10 A
DescripciónOP-LNYM0600UWL000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]450 mm
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
FamiliaOptyma™ Slim
Fase3
Fases del compresor3
Fases del ventilador1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]6100 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]220/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
Característica
Valor
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónListado UL
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.6 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-LNYM0600UWL000Q LLZ018T2A LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)11.28 kW
Model numberOP-LNYM0600UWL000Q
Nombre de productoPackage unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]430 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R448AR449AR404AR452A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]450.000 mm
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]230 V
Tipo de condensadorJ8
Tipo de productoOptyma™ Slim WL
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]208 V
VersionDescriptionWL : ??

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto136 Kilogramo
Peso neto125 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen362.573 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm