Danfoss logo
 OP-HNXM0350UWK000N - OP-HNXM0350UWK000Q - OP-HNXM0400UWK000N - OP-HNXM0400UWK000Q

Optyma™ Slim, OP-HNXM0400UWK000Q

114N3586

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Aprobado por ULYes
Código eléctricoQ
Compressor modelMLZ030T2A
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]450 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.97 A
DescripciónOP-HNXM0400UWK000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]450 mm
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
FamiliaOptyma™ Slim
Fase3
Fases del compresor3
Fases del ventilador1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]5000 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.53 kW (R134a)
Característica
Valor
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
HomologaciónListado UL
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HNXM0400UWK000QMLZ030T2A LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)9 kW
Model numberOP-HNXM0400UWK000Q
Nombre de productoPackage unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]450 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R448AR449AR134aR404AR452A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]450.000 mm
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]230 V
Tipo de condensadorJ8
Tipo de productoOptyma™ Slim WK
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]208 V
VersiónWK
VersionDescriptionWK : WG + baja temperatura ambiente

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto136 Kilogramo
Peso neto123 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen366.889 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm