Danfoss logo
OP-HRXM0600UWG000R OP-HRXM0700UWG000R

Optyma™ Slim, OP-HRXM0700UWG000R

114N3520

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 460/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aplicación AWEFExteriores
AplicacionesMBP
Aprobado por ULYes
AWEF mostrado
Código eléctricoR
Compressor modelMLZ048T4A
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]311 W
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.50 A
DescripciónOP-HRXM0700UWG000R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]145 mm
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaOptyma™ Slim
Fase3
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]9200 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]460/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]460/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HomologaciónListado UL
Característica
Valor
Homologación del recipienteUL
Material DescriptionOP-HRXM0700UWG000R MLZ048T4LQ9A
MCC16 A
Model numberOP-HRXM0700UWG000R
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoPackage unit
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]373 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR404AR448AR449AR452A
RLA10.3 A
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]457.000 mm
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max]480 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]440 V
Tensión, 60Hz [V]440 V
Tipo de condensadorN8
Tipo de productoOptyma™ Slim WG
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]440 V
VersiónWG
VersionDescriptionWG : Caja eléctrica, receptor, control de doble presión, controlador de velocidad del ventilador, temporizador de desescarche, envolvente exterior (MBP)
Volumen recipiente [L]10.0 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto288 Kilogramo
Peso neto270 Kilogramo
Volumen743.522 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424056308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm