Danfoss logo
OP-LJHM0150UWH000N/Q -OP-LJHM0200UWH000Q/N

Optyma™ Slim, LJHM0150UWH000Q

114N3509

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aplicación AWEFExteriores
AplicacionesLBP
Aprobado por ULYes
AWEF mostrado
Código eléctricoQ
Compressor modelNTZ048-3
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]240 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.00 A
DescripciónOP-LJHM0150UWH000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]350 mm
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaOptyma™ Slim
Fase3
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónListado UL
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.37 kW
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-LJHM0150UWH000Q NTZ048-3
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLJHM0150UWH000Q
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoPackage unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404AR452A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]350.000 mm
TecnologíaAlternativo
Tensión 60Hz [V] [máx.]252 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max]230 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]230 V
Tensión, 60Hz [V]208 V
Tipo de condensadorD8
Tipo de productoOptyma™ Slim WH
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]200 V
VersiónWH
VersionDescriptionWH : WG + acumulador de aspiración para modelos LBP

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto94 Kilogramo
Peso neto78 Kilogramo
Volumen197.426 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428657617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm