Optyma™ Slim, HNXM0350UWG000N
114N3493
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60
114N3493
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación AWEF | Exteriores |
| Aplicaciones | MBP |
| Aprobado por UL | Yes |
| AWEF mostrado | Sí |
| Código eléctrico | N |
| Compressor model | MLZ026T1 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 450 W |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 1.97 A |
| Descripción | OP-HNXM0350UWG000N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 450 mm |
| Familia | Optyma™ Slim |
| Fase | 1 |
| Fases del compresor | 1 |
| Fases del ventilador | 1 |
| Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 5000 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/60 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.59 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Homologación | Listado UL |
Característica | Valor |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HNXM0350UWG000N MLZ026T1LP6A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A) | 7.44 kW |
| Model number | HNXM0350UWG000N |
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Package unit |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 450.000 mm |
| Tecnología | Scroll |
| Tensión 60Hz [V] [máx.] | 252 V |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max] | 230 V |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] | 230 V |
| Tensión, 60Hz [V] | 208 V |
| Tipo de condensador | J8 |
| Tipo de producto | Optyma™ Slim WG |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 208 V |
| Versión | WG |
| VersionDescription | WG : Caja eléctrica, receptor, control de doble presión, controlador de velocidad del ventilador, temporizador de desescarche, envolvente exterior (MBP) |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 115 Kilogramo |
| Peso neto | 103 Kilogramo |
| Volumen | 362.573 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428508971 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |