Optyma™ Slim Pack, OP-MSTM009DYW09G
114X7287
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
114X7287
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 530.0 mm |
| Anchura [mm] | 910.00 mm |
| Aplicaciones | MBP |
| Código eléctrico | G |
| Compressor model | DLY90RAb |
| Conexión de la línea de líquido [in] | 3/8 in |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 60 W |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.32 A |
| Descripción | OP-MSTM009DYW09G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 365 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ Slim Pack |
| Fase | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologación | CE |
| Homologación del recipiente | CEEAC |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Longitud. [mm] | 364.0 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | OP-MSTM009DYW09G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 0.7 to 1.5 kW |
Característica | Valor |
|---|---|
| MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A) | 0.98 kW |
| MCC | 5.3 A |
| Min fuse rating [A] | 8 A |
| Model number | OP-MSTM009DYW09G |
| N.° de expediente SCIP | 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a |
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] | 32 dBA |
| Nombre de producto | Package unit |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | OPTYMA W09 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 25 W |
| Product line | Condensing Units |
| Receiver type | Vertical |
| Refrigerante(s) | R404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 3/8 in |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 365.000 mm |
| Tensión, 50Hz [V] | 187 V |
| Tensión, 50Hz [V] [máx.] | 255 V |
| Tipo cubierta/rejilla de ventilador | B1 |
| Tipo de condensador | A7 |
| Tipo de conexión | SOLDAR |
| Tipo de producto | Optyma™ Slim Pack W09 (A2L) |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 255 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
| Versión | W09 |
| VersionDescription | W09 : Optyma Slim Pack con controlador de velocidad del ventilador integrado e interruptor principal externo |
| Volume (L) | 0.035 L |
| Volumen interno de la batería del condensador | 0.39 L |
| Volumen recipiente [L] | 1.3 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 67 Kilogramo |
| Peso neto | 52 Kilogramo |
| Volumen | 318.042 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424586386 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |