Optyma™ Slim Pack, OP-LPQE048NTW12G
114X7255
Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
114X7255
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 695.0 mm |
| Anchura [mm] | 1106.00 mm |
| Aplicaciones | LBP |
| Código eléctrico | G |
| Compressor model | NTZ048-5 |
| Conexión de la línea de líquido [in] | 1/2 in |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 244 W |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 1.10 A |
| Descripción | OP-LPQE048NTW12G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 500 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ Slim Pack |
| Fase | 1 |
| Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 5100 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologación del recipiente | CE |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.07 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Longitud. [mm] | 464.0 mm |
| Material Description | OP-LPQE048NTW04G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 11 A |
| Model number | OP-LPQE048NTW12G |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | a1991182-9623-42ba-8851-c12fbea8c579 |
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)] | 60 dBA |
| Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] | 60 dBA |
| Nombre de producto | Package unit |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | OPTYMA W12 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] | 71 dBA |
| Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 135 W |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R404AR452AR507A |
| RLA | 37 A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 5/8 in |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 500.000 mm |
| Tecnología | Alternativo |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 230 V |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 230 V |
| Tensión, 50Hz [V] | 220 V |
| Tensión, 50Hz [V] [máx.] | 240 V |
| Tipo cubierta/rejilla de ventilador | B2 |
| Tipo de condensador | D7 |
| Tipo de conexión | SOLDAR |
| Tipo de producto | Optyma™ Slim Pack W12 |
| Uso de segmento | Baja presión de salida |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 240 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 220 V |
| Versión | W12 |
| VersionDescription | W12 : Optyma Slim Pack W04 + válvula de alivio de presión |
| Volumen interno de la batería del condensador | 0.58 L |
| Volumen recipiente [L] | 3.4 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 81 Kilogramo |
| Peso neto | 63 Kilogramo |
| Volumen | 552.636 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424295141 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |