Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM108MLW09E

114X7206

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]825.0 mm
Anchura [mm]1105.00 mm
AplicacionesMBP
Código eléctricoE
Compressor modelMLZ048T4
Conexión de la línea de líquido [in]1/2 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]190 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.96 A
DescripciónOP-MSXM108MLW09E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]500 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™ Slim Pack
Fase3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]5200 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)7.31 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Homologación del recipienteCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]464.0 mm
Material DescriptionOP-MSXM108MLW09E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)11.13 kW
MCC16 A
Característica
Valor
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-MSXM108MLW09E
N.° de expediente SCIP909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)]66 dBA
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)]46 dBA
Nombre de productoPackage unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA W09
Número de ventiladores1
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]77 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]104 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]500.000 mm
TecnologíaScroll
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]230 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]230 V
Tensión, 50Hz [V]380 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]415 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorB3
Tipo de condensadorG7
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ Slim Pack W09
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]415 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
VersiónW09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack con controlador de velocidad del ventilador integrado e interruptor principal externo
Volumen interno de la batería del condensador1.62 L
Volumen recipiente [L]6.2 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto118 Kilogramo
Peso neto79 Kilogramo
Volumen623.322 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428560948
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm