Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE068MLW04E

114X7043

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]830.0 mm
Anchura [mm]1106.00 mm
AplicacionesMBP
Código eléctricoE
Compressor modelMLZ030T4
Conexión de la línea de líquido [in]1/2 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]342 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]1.51 A
DescripciónOP-MPVE068MLW04E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]600 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™ Slim Pack
Fase3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]8700 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.80 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Homologación del recipienteCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]464.0 mm
Material DescriptionOP-MPVE068MLW04E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)7.35 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)7.38 kW
Característica
Valor
MCC13 A
Model numberOP-MPVE068MLW04E
N.° de expediente SCIPf4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)]59 dBA
Nombre de productoPackage unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA W04
Número de ventiladores1
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]70 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]370 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
RLA8.3 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]600.000 mm
TecnologíaScroll
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]230 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]230 V
Tensión, 50Hz [V]380 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]415 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorB3
Tipo de condensadorG7
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ Slim Pack W04
Tipo de relé de sobrecargaLRE16
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]415 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
VersionDescriptionW04 : Funcionamiento hasta 48°C. Caja eléctrica totalmente equipada. Modelos LBP con calentador de cárter
Volumen interno de la batería del condensador1.62 L
Volumen recipiente [L]6.2 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto112 Kilogramo
Peso neto99 Kilogramo
Volumen629.748 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428562539
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm