Optyma™ Semi Hermetic, HBZ565D49Q
115F0732
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R22, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220/3/60
115F0732
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicaciones | MBP |
| Código eléctrico | Q |
| Compressor model | HGX44E/565-4S |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 500 W |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 600 W |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 3.50 A |
| Descripción | HBZ565D49Q |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Familia | Optyma™ Semi Hermetic |
| Fase | 3 |
| Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 18000 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 220/3/60 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| Material Description | UNIDAD CONDENSADORA HBZ565D49Q |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model number | HBZ565D49Q |
| N.º de fases (compresor) | 3 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Número de ventiladores | 2 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 445 W |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R22R404A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 600.000 mm |
| Tensión 60Hz [V] [máx.] | 240 V |
| Tensión, 60Hz [V] | 220 V |
| Tipo de condensador | T8 |
| Tipo de producto | Optyma™ Semi Hermetic D49 |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 200 V |
| Versión | D49 |
| VersionDescription | D49 : Optyma – versión estándar + caja eléctrica completa + protección completa del compresor |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 345 Kilogramo |
| Peso neto | 330 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 2530.656 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |